Produkt  TX700-MOUNT-21

TX HMI / PLC Serie

TX700 Montagezubehör für 21” Geräte

Montagehalter und Spannungs­ver­sorgungssteckverbinder

Bestellnummer: 100003191
    • Montagezubehör zur Verwendung mit HMIs der TX700 Produktfamilie
    • 14 Montageklammern, ausreichend für Geräte bis einschließlich 21“
    • 1 Steckverbinder zur Spannungsversorgung
    • 1 Steckverbinder für die serielle Schnittstelle
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101476637
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230211 -/- Zubehör, mechanisch
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 73181900900
Ursprungsland IT
Gewicht 176  g

Technische Daten

Produktfamilie TX700, TX800

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben