Produkt  TX200-MOUNT-07

TX HMI / PLC Serie

TX200 Montagezubehör für 7” Geräte

Montagehalter und Spannungs­ver­sorgungssteckverbinder

Bestellnummer: 100003206
    • Montagezubehör zur Verwendung mit HMIs der TX200 Produktfamilie
    • 4 Montageklammern, ausreichend für Geräte bis einschließlich 7“
    • 1 Steckverbinder zur Spannungsversorgung
    • Steckverbinder für die serielle und CAN Schnittstelle
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101477016
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230211 -/- Zubehör, mechanisch
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 73181900900
Ursprungsland IT
Gewicht 65  g

Technische Daten

Produktfamilie TX200

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben