Produkt TBSB-L4-CS09
Sicherheitstechnik
Schaltbox zur Abschaltung der Aktorspannung V2
Bestellnummer: 100003273- Aluminium Druckgussgehäuse
- 4-polige 7/8’’ Steckverbinder zur Spannungsversorgung
- Elektromechanische Abschaltbox
- Abschaltung der V2 Spannung über M12 Eingang durch externes Sicherheitsmodul
- Rückführkreis zur Überwachung über M12 Ausgang durch externes Sicherheitsmodul
- Abschaltung bis PLe gemäß EN ISO 13849-1 möglich

Allgemeine Daten
EAN | 4047101477337 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371690 -/- Relais (Sicherheitstechnik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85364190890 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 1896 g |
Technische Daten
Funktion | Sicherheitsabschaltbox |
PL gemäß EN ISO 13849-1 | Level e |
SIL gemäß IEC 61508 | 3 |
Kategorie gemäß ISO 13849-1:2008 | 4 |
Umgebungstemperatur | -25…+40 °C |
Schutzart | IP65 |
Anschlusszubehör - Spannungsversorgung
![]() |
RKM43-2-RSM43
Spannungsversorgungsleitung, 7/8″-Kupplung, gerade, 4-polig auf 7/8″-Stecker, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grau |
6914313 |