Produkt  TX-PROTFOIL-04

TX HMI / PLC Serie

Schutzfolie für resistiven Touch

bis 4” Display Größe (10 Stück)

Bestellnummer: 100003928
    • Schutz gegen mechanische Einflüsse
    • Verpackungseinheit 10 Stück
    • Geeignet für die Geräte TX104 und TX504
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101490077
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 39199080990
Ursprungsland IT
Gewicht 1  g

Technische Daten

Produktfamilie TX100, TX500
Format 16:9

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben