Produkt TX-PROTFOIL-07-UV
TX HMI / PLC Serie
Schutzfolie für resistiven Touch mit UV-Schutz
bis 7” Display Größe (10 Stück)
Bestellnummer: 100003934- Schutz gegen mechanische Einflüsse und UV Strahlung
- Verpackungseinheit 10 Stück
- Geeignet für die Geräte TX107, TX207 und TX507

Allgemeine Daten
EAN | 4047101490121 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39199080990 |
Ursprungsland | IT |
Gewicht | 149 g |
Technische Daten
Produktfamilie | TX100, TX200, TX500 |
Format | 16:9 |