Produkt TW865-868-L50-12.5-P-M-B40-900PCS
Datenträger UHF
Bestellnummer: 100004165- EEPROM, Speichergröße 40 Byte
- TID-Seriennummer: 6 Byte
- Für direkte Montage auf Metall geeignet
Allgemeine Daten
EAN | 4047101495331 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 84719000000 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 900 g |
Technische Daten
Technologie | UHF RFID |
Einsatzregion (UHF) | ETSI (865…868 MHz) |
Speicherart | EEPROM |
Bauform | Smart-Label |
Baugrösse | 50 x 12.5 mm |
Montage | auf Metall |
Speichergröße | 40 Byte |
Frei nutzbarer Speicher | 4 Byte |
EPC Speicher | 16 Byte |
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff | -40...+85 °C |
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich | -40...+85 °C |
Schutzart | IP68 |