Produkt  IMX12-SG10-1U-1UI-0/24VDC/CC

DMS-Auswertegerät

1-kanalig

Bestellnummer: 100009876
    • Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss
    • Allseitige galvanische Trennung
    • Eingang für 4-Leiter-DMS-Brücken
    • Ausgang als Repeater mit externer Spannungsversorgung
    • Ausgang als aktiver oder passiver Stromausgang
    • Ausgang als Spannungsausgang
    • Abziehbare Federzugklemmen
    • ATEX, IECEx
    • Einsatz in Zone 2
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101513394
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85437090990
Ursprungsland DE
Gewicht 172  g

Technische Daten

Signaltyp Analogeingang
Gerätetyp Analogsignaltrenner (Eingang Feldseite)
Ex-Ausführung Ja
Zulassungen ATEX
Nennspannung 24 VDC
Kanalanzahl 1
Elektrischer Anschluss abziehbare Federzugklemmen, 2-polig
Schutzart IP20
Produktfamilie IM(X)12

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben