Produkt  TBSB-I1-CS04

Sicherheitstechnik

Entkopplungsbox

Bestellnummer: 100012761
    • Polycarbonat/ABS
    • IP67
    • Eingangsstecker M12 A codiert zur sicherheitsgerichteten Entkopplung von OSSD Ausgängen via mechanischen Kontakten
    • Elektromechanische Schaltbox zur Entkopplung von OSSD Signalen mit potentialfreien Kontakten
    • Abschaltung der Ausgänge, M12 X1 Eingang PIN 4 und PIN 2 durch externes Sicherheitsmodul
    • Rückführkreis EDM zur Überwachung, M12 Ausgang PIN 5 durch externes Sicherheitsmodul
    • Abschaltung mit potenzialfreien Kontakten bis PLe gemäß EN ISO 13849-1 über M12 X2 Kontakt 1 PIN 1 und PIN 4 Kontakt 2 PIN 2 und PIN 5
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101514575
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371690 -/- Relais (Sicherheitstechnik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85364190890
Ursprungsland DE
Gewicht 156  g

Technische Daten

Umgebungstemperatur -25…+40 °C
Schutzart IP67
Zulassungen CE

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben