Produkt TW-R4-22-B320

Allgemeine Daten
EAN | 4047101517798 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85235110000 |
Ursprungsland | MY |
Gewicht | 2 g |
Technische Daten
Technologie | HF RFID |
Speicherart | EEPROM |
Bauform | Hard-Tag |
Gehäusedurchmesser | Ø 4 mm |
Montage | metallfrei |
Speichergröße | 320 Byte |
Frei nutzbarer Speicher | 316 Byte |
Gehäusewerkstoff | Glas |
Material aktive Fläche | Glas, Glas |
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff | -25...+70 °C |
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich | -40...+140 °C |
Schutzart | IP68 |