Produkt  TXF707-00VP20

TXF700 HMI Serie in IP67

7″ Display mit TX VisuPro Runtime

Metallgehäuse mit vollwertigem IP67 Schutz, Glasfront mit kapazitivem Touch

Bestellnummer: 100017841
    • 7” Widescreen TFT Farbdisplay
    • LED Hintergrundbeleuchtung
    • 1024x600 Pixel Auflösung
    • 16M Farben
    • Kapazitiver Touchscreen, Multi-Touch und Gestensteuerung
    • 1 RJ45 PoE Ethernet Port 10/100 Mbit/s
    • 1 USB Host Port
    • Wi-Fi-Funktionalität als Access Point/Client
    • Integrierter Temperatur- und 3-Achsen-Beschleunigungssensor
    • Frontseitige RGB-LED
    • Integrierter Summer
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101522648
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27242302 -/- Grafik-Panel (Anzeige- u. Bedienkomponente)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85371091990
Ursprungsland IT
Gewicht 1003  g

Technische Daten

Produktfamilie TXF700
Gerätefunktion HMI
Bildschirmdiagonale 7 ″
Touchscreen kapazitiv, Glasfront
Anwendungsbereich Fabrikautomation
Format 16:9
Prozessor ARM Cortex A9, Dual-Core 800 MHz
Speicher 4 GB Flash
RAM Speicher 1 GB
Schutzart IP67

Montagezubehör

100020090
100020092
100022475
100020096
100020097
100020098
100020094
100020099
100020100
100020101
100020102
100020103

Funktionszubehör

100017850
100017852

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben