Produkt  TN-UHF-Q150-EU-EC

UHF-Reader

Bestellnummer: 100018054
    • Integrierter Webserver mit Reader Parametrierung
    • EtherCAT slave according to Modular Device Profile
    • Webbasiertes UHF RFID Test-Tool zur einfachen Evaluierung der Luftschnittstelle
    • aktive Fläche vorn, UV Beständigkeit
    • 1 Anschluss für passive UHF RFID Antennen
    • Daten-Interface „U“ zur komfortablen Nutzung der RFID Funktionalität
    • Steuerungsnahe Integration an SPS-Systeme ohne speziellen Funktionsbaustein möglich
    • LED-Anzeigen und Diagnosen
    • Gerät nur geeignet für den Betrieb innerhalb der Europäischen Union (EU), Großbritannien (GBR), Indien (IND), Türkei (TUR) und Südafrika (ZAF) bei 865…868 MHz
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101523454
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- Identifikation RFID
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 84719000000
Ursprungsland DE
Gewicht 1298  g

Technische Daten

Technologie UHF RFID
Einsatzregion (UHF) Europa, Indien, Türkei, Südafrika (865…868 MHz)
Funk- und Protokollstandards ISO 18000-63, EPCglobal Gen 2
Bauform Quader
Baugrösse 150 x 150 x 61.7 mm, Q150
Einbaubedingungen nicht bündig
Netzwerkprotokoll EtherCAT
Gehäusewerkstoff Aluminium, AL, silber
Umgebungstemperatur -30…+50 °C
Schutzart IP67

Anschlusszubehör

100028191
100028192
100028193
100028194
100028195
100028196
100028197
6625616

Funktionszubehör

100028595
100028594
100028599
100047592
100047588

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben