Produkt TXF-MT-02
TXF700 HMI Serie Zubehör
Rohrhalterung für TFX715 und 721
Bestellnummer: 100020091- Wandhalterung für alle TXF700 Gerätevarianten
- 50 mm Rohrabstand
- 48 mm Rohranschluss
- alle Dichtungen und Schrauben inbegriffen
- Schutzart IP67

Allgemeine Daten
EAN | 4047101526257 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- Zubehör, mechanisch |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73269098900 |
Ursprungsland | IT |
Gewicht | 1009 g |
Technische Daten
Produktfamilie | TXF700 |
Datenblätter
deutsch | 296 KB |
englisch | 295 KB |
französisch | 296 KB |
spanisch | 296 KB |
tschechisch | 295 KB |
niederländisch | 295 KB |
rumänisch | 295 KB |
polnisch | 296 KB |
chinesisch | 303 KB |
türkisch | 295 KB |