Produkt IM18-CCM51-12I
Strommessmodul
Bestellnummer: 100027058- Anschluss von bis zu 12 AC-Stromsensoren
- Auswertung von Stromsensoren bis max. 600A
- Betrieb gemeinsam mit dem IM18-CCM50-MTI/24VDC und IM18-CCM60-MTI/24VDC möglich
- Kommunikation und Versorgung via Backplane-Bus
- Hutschienenmontage nach DIN Rail EN 60715
- Für Messtransformer der Serie CCT des Herstellers TDK

Allgemeine Daten
EAN | 4047101538373 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85043129900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 219 g |
Technische Daten
Gerätetyp | Schaltschrankwächter |
Nennspannung | 24 VDC |
Elektrischer Anschluss | abziehbare Federzugklemmen, 3-polig |
Schutzart | IP20 |
Produktfamilie | IM18 |