Produkt CMTH1-M12-IOL6X2-H1141
Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor
für Condition Monitoring mit IO-Link
Bestellnummer: 100027532- Genaue Temperatur und Luftfeuchtigkeitsmessung
- Sensor-2-Cloud kompatibel
- DC 4‐Draht, 18...30 VDC
- Steckverbinder, M12 x 1
- Konfiguration und Kommunikation über IO-Link v1.1
- Stetige Prozesswerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Temperaturüberwachung mit einstellbaren Grenzen: 2x Min/Max
- Luftfeuchtigkeitsüberwachung mit einstellbaren Grenzen: 2x Min/Max
- Betriebsstundenzähler für weitere Analysemöglichkeiten
- Grenzwertüberwachung voreingestellter Werte im SIO-Modus
Allgemeine Daten
EAN | 4047101539080 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27209090 -/- Messgerät (Sonstige, nicht klassifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 32 g |
Technische Daten
Funktion | Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor |
Bauform | zylindrisch/Gewinde |
Betriebsspannung | 18…30 VDC |
Ausgangsfunktion | programmierbar, IO-Link SIO-Modus |
Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Metall, CuZn, verchromt |
Umgebungstemperatur | -25…+85 °C |
Schutzart | IP67 |
Datenblätter
Betriebsanleitung
Handbuch
Konfigurationsdatei
Software
Anschlusszubehör
Funktionszubehör
6814024 | TBEN-S2-4IOL | kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul, 4 IO-Link Master 1.1 Class A, 4 universelle digitale PNP-Kanäle 0.5 A |