Produkt TN-UHF-ANT-Q150-ETSI
Zubehör
Externe passive UHF-Antenne
Bestellnummer: 100028595- Passive Fernfeldantenne, kompatibel mit VESA 100 Halterungen

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101541021 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85291069000 | 
| Ursprungsland | NZ | 
| Gewicht | 296 g | 
Technische Daten
| Zubehörart | Passive UHF-Antenne | 
| Verwendung für | Schreib-Lese-Köpfe | 
| Einsatzregion (UHF) | ETSI (865…868 MHz) | 
| Baugrösse | 150 x 150 x 14.5 mm | 
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Polycarbonat/ABS | 
| Umgebungstemperatur | -40…+65 °C | 
| Schutzart | IP67 | 
Montagezubehör
|   | TN-UHF-ACCSY-Q150-PROTECT Schutzblech für den SMA Stecker der TN-UHF-ANT-Q150... Antenne | 100028607 | 
Anschlusszubehör
|   | TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-1-SMA HF240 Koaxialkabel mit der Länge 1m | 100028191 | 
|   | TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-2-SMA HF240 Koaxialkabel mit der Länge 2m | 100028192 | 
|   | TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-4-SMA HF240 Koaxialkabel mit der Länge 4m | 100028193 | 
|   | TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-6-SMA HF240 Koaxialkabel mit der Länge 6m | 100028194 | 
|   | TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-8-SMA HF240 Koaxialkabel mit der Länge 8m | 100028195 | 
|   | TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-10-SMA HF240 Koaxialkabel mit der Länge 10m | 100028196 | 
|   | TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-12-SMA HF240 Koaxialkabel mit der Länge 12m | 100028197 |