Produkt  OPIL-E4-IO2-FE03

Ford Conveyor Box zur Anbindung an IO-Link-Master

1 Lampe, 1 Taster mit Lampe, 1 Berührungssensor mit Lampe

Bestellnummer: 100029328
    • Robustes Gehäuse
    • Sprache Beschriftung: Rumänisch
    • 1x Status-Lampe rot
    • 1x Leuchtdrucktaster, Ringausleuchtung blau
    • 1x beleuchtete (weiße) Touch-Taste
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101542837
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250307 -/- Technologiemodul (Dezentrale Peripherie)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85371098990
Ursprungsland DE
Gewicht 300  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll IO-Link
Signalart Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP54

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben