Produkt Antenna-WiFi-Adhesive-3m-01
Turck Cloud Solutions
Antenne zur Klebemontage
Bestellnummer: 100029653- Antenne für TX-LTE-WLAN und TCG20-Gateways
- Klebemontage
- Kabellänge 3m
- Wi-Fi-Antenne (2.4 GHz / 5.0 GHz)
- Omnidirektionale Abstrahlung

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101543292 |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85177100000 |
| Ursprungsland | SK |
| Gewicht | 49 g |
Technische Daten
| Schutzart | IP67 |