Produkt  RSP56PL-0.2-FSM4-RKP56PL-0.2/CS17640

M12-Power-Verteiler

T-Verteiler

Bestellnummer: 100029892
    • M12-Stecker, 4-polig + FE, L-codiert
    • M12-Stecker, 4-polig, A-codiert
    • M12-Kupplung 4-polig + FE, L-codiert
    • Power Tray/Exposed Run/Direct Burial Cable
    • Black TPE jacket, 5X16 AWG
    • Sunlight Resistant
    • -40 Cold Bend Rating
    • Oil Resistant
    • Flame Ratings: UL 1685 FT4, CSA FT1, CSA FT4, IEC 60332-3-22
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101577211
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland US
Gewicht 167  g

Technische Daten

Ausführung T-Verteiler
Steckverbinder A Stecker, M12x1, L-codiert
Polzahl 4+FE
Griffkörper Kunststoff, TPU, Grau
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Steckverbinder B Kupplung, M12x1, L-codiert
Polzahl 4+FE
Griffkörper Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Bemessungsspannung 63 V
Strombelastbarkeit 12 A
Leitungsdurchmesser Ø  10.01 mm
Leitungslänge 0.2, 0.2 m
Leitungsmantel TPE, Schwarz
Anzahl der Leiter 5

Anschlusszubehör

6936171

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben