Produkt  OPIL-E4-IO3-FE04

Ford Process Inspection Box zur Anbindung an IO-Link-Master

4 Taster mit Lampe

Bestellnummer: 100036394
    • Robustes Gehäuse
    • Sprache Beschriftung: Englisch
    • 4x Leuchtdrucktaster, Ringausleuchtung weiß
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101590159
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250307 -/- Technologiemodul (Dezentrale Peripherie)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85371098990
Ursprungsland DE
Gewicht 300  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll IO-Link
Signalart Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP54

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben