Produkt OPIL-E4-IO4-FE01
Ford Drawer Box zur Anbindung an IO-Link-Master
3 Taster mit Lampe, 1 Berührungssensor mit Lampe
Bestellnummer: 100040236- Robustes Gehäuse
- Sprache Beschriftung: Deutsch
- 2x Leuchtdrucktaster, Ringausleuchtung weiß
- 1x Leuchtdrucktaster, Ringausleuchtung blau
- 1x beleuchtete (weiße) Touch-Taste

Allgemeine Daten
EAN | 4047101600155 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250307 -/- Technologiemodul (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85371098990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 1073 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | IO-Link |
Signalart | Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP54 |