Produkt  TW860-960-Q27L97-M-B36

Datenträger UHF

Bestellnummer: 100044979
    • Für den Außeneinsatz geeignet
    • EEPROM, Speichergröße 36 Byte
    • TID-Speicher: 12 Byte
    • Für direkte Montage auf Metall geeignet
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101624991
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- Identifikation RFID
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85235200009
Ursprungsland MY
Gewicht 17  g

Technische Daten

Technologie UHF RFID
Einsatzregion (UHF) Global (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Speicherart EEPROM
Bauform Hard-Tag
Baugrösse 97 x 27 mm
Montage auf Metall
Speichergröße 36  Byte
Frei nutzbarer Speicher 0  Byte
EPC Speicher 16 Byte
Gehäusewerkstoff Kunststoff, Polycarbonat/ABS
Material aktive Fläche Kunststoff, blau
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff -40...+80 °C
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich -40...+80 °C
Schutzart IP69K

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben