Produkt TW902-928-Q14L37-M-HT-B40
Datenträger UHF
Bestellnummer: 100045254- Die Hochtemperatur-Datenträger müssen vor Einsatz einer hinreichenden Eignungsprüfung in Form von Belastungstests in den jeweils vorgesehen Temperaturprozessen unterzogen werden, da ansonsten keine Lebensdauergarantie bei Exposition außerhalb des angegebenen Arbeitstemperaturbereichs übernommen werden kann.
- EEPROM, Speichergröße 40 Byte
- TID-Seriennummer: 6 Byte
- Für direkte Montage auf Metall geeignet

Allgemeine Daten
EAN | 4047101625783 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 84719000000 |
Ursprungsland | MY |
Gewicht | 6 g |
Technische Daten
Technologie | UHF RFID |
Einsatzregion (UHF) | FCC (902…928 MHz) |
Speicherart | EEPROM |
Bauform | Hard-Tag |
Baugrösse | 14 x 37 mm |
Montage | auf Metall |
Speichergröße | 40 Byte |
Frei nutzbarer Speicher | 4 Byte |
EPC Speicher | 16 Byte |
Material aktive Fläche | Kunststoff, PPS, grau |
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff | -20...+85 °C |
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich | -25...+85 °C |
Schutzart | IP68 |