Produkt  TN-UHF-ANT-Q300L600-FCC

Zubehör

Externe passive UHF-Antenne

Bestellnummer: 100047593
    • Passive Fernfeldantenne
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101637700
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- Identifikation RFID
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85291069000
Ursprungsland NZ
Gewicht 1776  g

Technische Daten

Zubehörart Passive UHF-Antenne
Verwendung für Schreib-Lese-Köpfe
Einsatzregion (UHF) FCC (902…928 MHz)
Baugrösse 300 x 600 x 30 mm
Gehäusewerkstoff Kunststoff, Polycarbonat/ABS
Umgebungstemperatur -20…+55 °C
Schutzart IP54

Datenblätter

Montagezubehör

100029071

Anschlusszubehör

100028191
100028192
100028193
100028194
100028195
100028196
100028197

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben