Produkt  TNIC-UX-5FE

Unmanaged Ethernet Switch

5 x 100 Mbit Ports

Bestellnummer: 100049175
    • Geeignet für industrielle Ethernet Feldbus-Netzwerke (PROFINET, Ethernet/IP, Modbus TCP, CC-Link IE FB,...)
    • PROFINET kompatibel: LLDP blocking, Paketpriorisierung nach IEEE 802.1Q VLAN Prioritätstag über mehreren Queues
    • 5 x RJ45, 100 Mbit/s Ethernet
    • Aluminiumgehäuse
    • Schutzart IP30
    • 3-polig, steckbarer Schraubanschluss
    • Versorgung, Ethernet, Gehäuse galvanisch isoliert
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101656244
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland DE
Gewicht 165  g

Technische Daten

Übertragungsrate Ethernet 10/100 Mbit/s
Anzahl der Ethernet Ports 5 Ports
Anschlusstechnik Ethernet 5 x RJ45
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP30

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben