Produkt  TNIC-UX-8GE

Unmanaged Ethernet Switch

8 x 1000 Mbit Ports

Bestellnummer: 100049179
    • Geeignet für industrielle Ethernet Feldbus-Netzwerke (PROFINET, Ethernet/IP, Modbus TCP, CC-Link IE FB,...)
    • PROFINET kompatibel: LLDP blocking, Paketpriorisierung nach IEEE 802.1Q VLAN Prioritätstag über mehreren Queues
    • 8 x RJ45, 1 Gbit/s Ethernet
    • Aluminiumgehäuse
    • Schutzart IP30
    • 3-polig, steckbarer Schraubanschluss
    • Versorgung, Ethernet, Gehäuse galvanisch isoliert
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101656282
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland DE
Gewicht 339  g

Technische Daten

Übertragungsrate Ethernet 10/100/1000 Mbit/s
Anzahl der Ethernet Ports 8 Ports
Anschlusstechnik Ethernet 8 x RJ45
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP30

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben