Produkt TC210K-01A423-A6
Handheld mit Lithium-Ionen-Akku
Bestellnummer: 100049590- Ortsunabhängiges Auslesen und Beschreiben von RFID‐Datenträgern
- Handheld mit NFC, erweiterbar um UHF
- 2D Imager, Kamera
- Upgrade-Möglichkeit bis auf Android 14
- Optional TURCK RFID App zum Lesen und Schreiben von Tags
- Mit USB-C, Bluetooth 5.0 BLE und WLAN 802.11ac
- Schutzart IP67
- Besteht 1,2 m Fallhöhe auf Beton gemäß MIL-STD-810G über den gesamten Betriebstemperaturbereich

Allgemeine Daten
EAN | 5704174849636 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 84713000000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 276 g |
Technische Daten
Technologie | HF RFID, BLE |
Kommunikation via | USB-C, Bluetooth 5.0 BLE, WLAN 802.11 a/b/g/n |
Betriebssystem | Android |
Barcode | 2D Imager, Kamera |
Touchscreen | Touchscreen-Display |
Umgebungstemperatur | -10…+50 °C |
Schutzart | IP67 |
Datenblätter
deutsch | 757 KB |
englisch | 756 KB |
französisch | 757 KB |
spanisch | 575 KB |
tschechisch | 758 KB |
niederländisch | 757 KB |
rumänisch | 757 KB |
polnisch | 758 KB |
chinesisch | 806 KB |
türkisch | 757 KB |