Produkt TX405-P3CV01
TX400 HMI / PLC Serie
5” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU
Hochwertiges Kunststoffgehäuse und Frontfolie mit kapazitiven Touch
Bestellnummer: 100051167- 2 separate RJ45 Ethernet Ports
- 1 Serielle Schnittstellen ( RS232 / RS422 / RS485 )
- 1 CAN Schnittstellen
- 1 USB Host Ports

Allgemeine Daten
EAN | 4047101683622 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27242302 -/- Grafik-Panel (Anzeige- u. Bedienkomponente) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85371091990 |
Ursprungsland | IT |
Gewicht | 500 g |
Technische Daten
Produktfamilie | TX400 |
Gerätetyp | Cloud Gateway, Steuerung und HMI |
Schutzart | IP66 frontseitig, IP20 rückseitig |
Schnittstelle | 2 x RJ45, RS232, RS485 |
Feldbus Master | PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT |
Feldbus Slave | Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET |
Programmierung | CODESYS V3 |
Datenblätter
deutsch | 298 KB |
englisch | 296 KB |
französisch | 299 KB |
tschechisch | 299 KB |
niederländisch | 297 KB |
rumänisch | 297 KB |
polnisch | 300 KB |
chinesisch | 324 KB |
türkisch | 298 KB |
Handbuch
Herstellererklärung
Konfigurationsdatei
CODESYS Package TX HMI/PLCs (für CODESYS v3.5.19.20 oder höher) | 7534 KB |
CODESYS Package TX HMI/PLCs (für CODESYS v3.5.16.30 oder höher) | 6826 KB |
GSDML-Dateien | 11 KB |
EDS-Dateien | 6 KB |
Konfigurationssoftware
Codesys Software 3.5.18.3 | 1465476 KB |
Codesys Software 3.5.16.3 | 1344878 KB |
Turck Automation Suite TAS |
Kurzbetriebsanleitung
Produktübersicht
Montagezubehör
![]() |
TX700-MOUNT-10
TX700 Montagehalter und Spannungsversorgungssteckverbinder für 10” Geräte |
100003189 |
Funktionszubehör
![]() |
TX-PSC
Stecker Spannungsversorgung TX HMI Geräte |
100002938 |