Produkt BI15R-W30-DAP6X-H1141
Induktiver Sensor
Ringsensor
Bestellnummer: 14040- quaderförmig, 30 mm Höhe
- Kunststoff, PA12‐GF30
- Impulsdauer 100 ms
- Empfindlichkeitseinstellung mittels Poti
- DC 3‐Draht, 10...30 VDC
- dynamisches Ausgangsverhalten
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Steckverbinder, M12 x 1

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101000771 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 80 g |
Technische Daten
| Bauform | Ringsensor |
| Baugrösse | 60 x 35 x 30 mm, W30 |
| Ringinnendurchmesser D | 15.1 mm |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
| Schaltfrequenz | 0.0080 kHz |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PA12-GF30 |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Besondere Merkmale | Ringsensor, dynamischer Ausgang |
Anschlusszubehör
|
RKC4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 3-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625010 |