Produkt B1N360V-Q42-CNX2-2H1150
Neigungssensor
mit CANopen-Schnittstelle
Bestellnummer: 1534065- quaderförmig, Höhe 42mm
- Kunststoff, PA12-GF30
- komfortable CANopen‐Schnittstelle
- erfüllt CiA DS‐301, Profil CiA DSP‐410
- hohe Auflösung und Genauigkeit
- Baudraten von 10kBit/s bis 1 MBit/s
- hohe Abtastrate und Bandbreite
- parametrierbare Vibrationsunterdrückung
- ein TPDO (RTR, zyklisch, ereignisgesteuert, synchronisiert)
- Parametrierung per SDO und Objektverzeichnis
- SYNC‐Consumer (synchronisiertes Senden des TPDO nach Empfang eines SYNC‐Telegramm)
- EMCY Producer (Schräglage, Geräteinnentemperaturüberwachung)
- Ausfallüberwachung mittels Heartbeat oder Nodeguarding/Lifeguarding
- frei konfigurierbare Grenzfrequenz (Digitalfilter)
- robustes und kompaktes Kunststoffgehäuse

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101252804 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 139 g |
Technische Daten
| Messprinzip | Beschleunigung |
| Messbereich | 0...360° |
| Anzahl der Messachsen | 1 |
| Baugrösse | 67.7 x 42.5 x 42.5 mm |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Kommunikationsprotokoll | CANopen |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PA12-GF30 |
| Umgebungstemperatur | -40…+80 °C |
| Schutzart | IP68/IP69K |