Produkt  RI-09H8E-2F360-C

Inkrementaler Drehgeber

Industrial-Line

Bestellnummer: 1544107
    • Flansch mit Statorkupplung, Ø 36,8mm
    • Hohlwelle, Ø 8mm
    • Optisches Messprinzip
    • Wellenmaterial: rostfreier Stahl
    • Schutzart IP 65 wellenseitig
    • ‐20 ... +70°C (Versorgungsspannung > 15 V DC: max. 55°C)
    • max. 6000 U / min
    • 5...30 VDC
    • Kabelanschluss, 8-polig
    • Gegentakt mit Invertierung
    • Impulsfrequenz max. 250kHz
    • 360 Impulse pro Umdrehung
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101253702
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270502 -/- Drehgeber, inkremental
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90314990000
Ursprungsland DE
Gewicht 293  g

Technische Daten

Encoder-Line Industrial-Line
Technologie optisch
Ausgangsart Inkremental
Wellenart Sacklochwelle
Wellendurchmesser D (mm) 8
Flanschdurchmesser Ø  46 mm
Flanschart Flansch mit Statorkupplung
Auflösung inkremental 360  ppr
Betriebsspannung 5…30 VDC
Ausgangsfunktion Push-Pull/HTL, mit Invertierung
Elektrischer Anschluss Kabel
Gehäusewerkstoff Kunststoff
Umgebungstemperatur -20…+70 °C
Schutzart Gehäuse IP67
Schutzart Welle IP65

Montagezubehör

1544614

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben