Produkt SI15-K30-AP6X-H1141
Induktiver Sensor
schlitzförmig
Bestellnummer: 1605007- Schlitzsensor, 30mm Höhe
- Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
- DC 3‐Draht, 10...30 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Steckverbinder, M12 x 1

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101127348 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 111 g |
Technische Daten
| Bauform | Schlitzsensor |
| Baugrösse | 48 x 60 x 30 mm, K30 |
| Schlitzweite | 15 mm |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
| Schaltfrequenz | 0.50 kHz |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT-GF30-V0 |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |