Produkt TL50HBGYRAQ
LED-Signalleuchte
Signalsäule
Bestellnummer: 3014590Altern. Bestellnummer : 14590
- Schwarzes Kunststoffgehäuse
- Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen
- Schutzart IP50
- Stecker M12X1
- Farben: Blau (COL 1) / Grün (COL 2) / Gelb (COL 3) / Rot (COL 4)
- Betriebsspannung: 18…30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe
- Eingänge: PNP / NPN
- Signaltongeber max. 92 dB

Allgemeine Daten
| EAN | 662488145903 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85318070000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 309 g |
Technische Daten
| Funktion | Signalsäule |
| Lichtart | Blau, Grün, Gelb, Rot |
| Anzahl der Farben/Segmente | 4 |
| Akustisches Signal | Dauerton |
| Lautstärke | 92 dB |
| Dimmbar | nein |
| Kaskadierbar | nein |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, ABS, schwarz |
| Fensterwerkstoff | Polycarbonat, diffus |
| Umgebungstemperatur | -20…+50 °C |
| Schutzart | IP50 |
Montagezubehör
|
SMB30A
Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde |
3032723 |
|
SMB30SC
Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar |
3052521 |
Anschlusszubehör
|
RKC8T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 8-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625130 |
|
WKC8T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 8-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625133 |