Produkt  LEDILA290XD6-XQ

Bildverarbeitung

Lineare Flächenleuchte

Bestellnummer: 3014950

Altern. Bestellnummer : 14950

    • High-Intensity
    • Schutzart: IP50
    • Farbe: Infrarot
    • Spannungsversorgung: 24 VDC
    • Stecker M12x1
#

Allgemeine Daten

EAN 662488149505
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27310204 -/- Beleuchtung (Bildauswertung) (Beleuchtung)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85395100000
Ursprungsland US
Gewicht 825.54  g

Technische Daten

Funktion Linienleuchte
Lichtart IR
Abstrahlwinkel 6.5°
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Metall, AL eloxiert
Fensterwerkstoff Kunststoff, diffus
Umgebungstemperatur 0…+50 °C
Schutzart IP50

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben