Produkt  LEDBA70XD5-XQ

Bildverarbeitung

Flächenleuchte

Bestellnummer: 3016019

Altern. Bestellnummer : 16019

    • Hochintensive Flächenleuchte
    • Schutzklasse: IP50
    • Farbe: Blau
    • Spannungsversorgung: 24 VDC
    • Pigtail M12x1, 0,15m
#

Allgemeine Daten

EAN 662488160197
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27310204 -/- Beleuchtung (Bildauswertung) (Beleuchtung)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 94054239900
Ursprungsland US
Gewicht 280  g

Technische Daten

Funktion Flächenleuchte
Lichtart Blau
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Leitungslänge 0.150  m
Gehäusewerkstoff Metall, Kohlenstoffarmer Stahl
Fensterwerkstoff Kunststoff, diffus
Umgebungstemperatur 0…+50 °C
Schutzart IP50

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben