Produkt  LEDIA70SSD5-XQ

Bildverarbeitung

Flächenleuchte

Bestellnummer: 3016234

Altern. Bestellnummer : 16234

    • Abgedichtetes Gehäuse aus rostfreiem Stahl
    • Schutzart: IP68
    • Farbe: Infrarot
    • Spannungsversorgung: 24 VDC
    • Stecker M12x1
    • Diffuses Kunststofffenster
#

Allgemeine Daten

EAN 662488162344
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27310204 -/- Beleuchtung (Bildauswertung) (Beleuchtung)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 94054239900
Ursprungsland US
Gewicht 862  g

Technische Daten

Funktion Flächenleuchte
Lichtart IR
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Metall, Edelstahl
Fensterwerkstoff Kunststoff, diffus
Umgebungstemperatur 0…+50 °C
Schutzart IP68

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben