Produkt  TL50HGYRALSQ

LED-Signalleuchte

Signalsäule

Bestellnummer: 3016662

Altern. Bestellnummer : 16662

    • Schwarzes Kunststoffgehäuse
    • Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen
    • Schutzart IP67
    • Stecker M12X1
    • Farben: Grün (COL 1) / Gelb (COL 2) / Rot (COL 3)
    • Betriebsspannung: 18…30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe
    • Eingänge: PNP / NPN
    • Signaltongeber: Gedichtet, Dauerton max. 94 dB
#

Allgemeine Daten

EAN 662488166625
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- Meldegerät
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85318070000
Ursprungsland CN
Gewicht 275  g

Technische Daten

Funktion Signalsäule
Lichtart Grün, Gelb, Rot
Anzahl der Farben/Segmente 3
Akustisches Signal Dauerton
Lautstärke 94 dB
Dimmbar nein
Kaskadierbar nein
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, ABS, schwarz
Fensterwerkstoff Polycarbonat, diffus
Umgebungstemperatur -20…+50 °C
Schutzart IP67

Anschlusszubehör

6625016
6625028

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben