Produkt S18LGXXP
LED-Anzeige
Kennleuchte
Bestellnummer: 3020819Altern. Bestellnummer : 20819
- Rundum LED-Anzeige
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M18x1
- Schutzart IP67 / IP69K
- Materialien widerstehen UV-Licht
- Stromaufnahme je LED Farbe: max. 25 mA
- Einfarbig: Grün (COL 1)
- Kabel, 2m
- Betriebsspannung 10…30 VDC
Allgemeine Daten
EAN | 662488208196 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85318070000 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 72 g |
Technische Daten
Funktion | Spotleuchte |
Lichtart | Grün |
Anzahl der Farben/Segmente | 1 |
Dimmbar | Nein |
Kaskadierbar | Nein |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC, schwarz |
Fensterwerkstoff | Polycarbonat, diffus |
Umgebungstemperatur | -40…+50 °C |
Schutzart | IP67/IP69 |