Produkt  SSA-EB1MP-02ED1Q4

Notabschaltung

Not-Aus Taster

unbeleuchtet

Bestellnummer: 3025072

Altern. Bestellnummer : 25072

    • Quaderbauform mit Verriegelung
    • Schutzart IP65
    • 2 Sicherheitsausgänge (Öffner, potentialfrei)
    • Stecker, M12 x 1, 4-polig
#

Allgemeine Daten

EAN 662488250720
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- Meldegerät
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365080000
Ursprungsland US
Gewicht 42.18  g

Technische Daten

Funktion Not-Aus-Taster, unbeleuchtet
Bauform Quader
Lichtart Rot
Kaskadierbar ja
Wiederanlaufsperre ja
Ausgangsfunktion 2 x Öffner, potentialfrei
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PC
Umgebungstemperatur -25…+55 °C
Schutzart IP65

Anschlusszubehör

6625028
6625016

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben