Produkt SSA-EB1ML2P-12ED1Q8
Notabschaltung
Not-Aus Taster
unbeleuchtet
Bestellnummer: 3025077Altern. Bestellnummer : 25077
- Quaderbauform mit Verriegelung
- Schutzart IP65
- 2 Sicherheitsausgänge (Öffner, potentialfrei)
- 1 Hilfsausgang (Schließer, PNP)
- Stecker, M12 x 1, 8-polig

Allgemeine Daten
EAN | 662488250775 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 453 g |
Technische Daten
Funktion | Not-Aus-Taster, unbeleuchtet |
Bauform | Quader |
Kaskadierbar | ja |
Wiederanlaufsperre | ja |
Ausgangsfunktion | 2 x Öffner, potentialfrei |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC |
Umgebungstemperatur | -25…+55 °C |
Schutzart | IP65 |