Produkt SSA-EB1PLXR-12ECQ8
Notabschaltung
Not-Aus Taster
beleuchtet
Bestellnummer: 3025305Altern. Bestellnummer : 25305
- Schutzart IP65
- Beleuchtung unbetätigt: keine
- Beleuchtung Stomkreis extern unterbrochen: Rot dauerhaft
- Beleuchtung betätigt: Rot blinkend
- 2 Sicherheitsausgänge (Öffner, potentialfrei)
- 1 Hilfsausgang (Schließer, PNP)
- Stecker, M12 x 1, 8-polig

Allgemeine Daten
| EAN | 662488253059 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 299.37 g |
Technische Daten
| Funktion | Not-Aus-Taster, beleuchtet |
| Bauform | Quader |
| Lichtart | Rot |
| Kaskadierbar | ja |
| Ausgangsfunktion | 2 x Öffner, potentialfrei |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC |
| Umgebungstemperatur | -25…+60 °C |
| Schutzart | IP65 |