Produkt SI-HGZ63FQDL
Sicherheitstechnik
Scharnier
Bestellnummer: 3025582Altern. Bestellnummer : 25582
- Türscharnierschalter
- Erfüllt IEC 60947-5-1
- Sicherheitsschalter in einem sehr robusten PBT-Gehäuse integriert
- Schaltpunkt ist repositionierbar
- Manipulationssicher
- Schaltpunkt ist über den Rotatiosbereich von 0° bis 270° einstellbar
- Schalter können umgewandelt und von der gegenüberliegenden Seite betrieben werden
- Zinkdruckguss-Scharnier unterstützt eine Last von 1200 N (120 kg)
- Links-Scharnier
- 2x Sicherheitsausgänge, Öffner
- 1x Hilfskontakt, Schließer
- SIL 3 (IEC 61508)
- PL e (ISO 13849-1)

Allgemeine Daten
EAN | 662488255824 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 401 g |
Technische Daten
Funktion | Scharnier-Sicherheitsschalter |
Bauform | Quader |
Kaskadierbar | nein |
Ausgangsfunktion | 2 x Öffner, potentialfrei |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
PL gemäß EN ISO 13849-1 | Level e |
SIL gemäß IEC 61508 | 3 |
Kategorie gemäß ISO 13849-1:2008 | 4 |
Codierungsstufe/Manipulationsschutz | uncodiert |
Gehäusewerkstoff | Zink-Druckguss, ZN |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |