Produkt  SI-HGZ63FQDRR

Sicherheitstechnik

Scharnier

Bestellnummer: 3025584

Altern. Bestellnummer : 25584

    • Türscharnierschalter
    • Erfüllt IEC 60947-5-1
    • Sicherheitsschalter in einem sehr robusten PBT-Gehäuse integriert
    • Schaltpunkt ist repositionierbar
    • Manipulationssicher
    • Schaltpunkt ist über den Rotatiosbereich von 0° bis 270° einstellbar
    • Schalter können umgewandelt und von der gegenüberliegenden Seite betrieben werden
    • Zinkdruckguss-Scharnier unterstützt eine Last von 1200 N (120 kg)
    • Rechts-Scharnier
    • Gewinkelter Steckverbinder
    • 2x Sicherheitsausgänge, Öffner
    • 1x Hilfskontakt, Schließer
    • SIL 3 (IEC 61508)
    • PL e (ISO 13849-1)
#

Allgemeine Daten

EAN 662488255848
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 389  g

Technische Daten

Funktion Scharnier-Sicherheitsschalter
Bauform Quader
Kaskadierbar nein
Ausgangsfunktion 2 x Öffner, potentialfrei
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
PL gemäß EN ISO 13849-1 Level e
SIL gemäß IEC 61508 3
Kategorie gemäß ISO 13849-1:2008 4
Codierungsstufe/Manipulationsschutz uncodiert
Gehäusewerkstoff Metall, Zinklegierung Druckguss
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben