Produkt DX80N2Q45LP
Funkübertragungssystem
Übertragung von E/A-Daten in Sterntopologie
Knoten mit integriertem Sensor
Bestellnummer: 3026110Altern. Bestellnummer : 26110
- Schutzart IP67
- Mechanisches Einschraubgewinde, M30 x 1,5
- Integrierter Reflexionslichtschranke, Rotlicht, polarisiert, Reichweite 6 m
- 2,4GHZ-Frequenzband
- Frequenzsprungverfahren FHSS
- Zeitschlitzverfahren TDMA
- Betriebsspannung: 3,6…5,5 VDC
- Stromaufnahme: ≤ 100 µA
- Versorgung über 2 AA 3,6 V Li-Ionen Batterien, im Lieferumfang enthalten
- FCC‐ID UE300DX80‐2400‐ Dieses Gerät erfüllt FCC Absatz 15, Unterabsatz C, 15.247 ETSI/EN: In Übereinstimmung mit EN 300 328: V1.7.1 (2006‐05)IC: 7044A‐DX8024
- Strahlungsimmunität 10V/m für 80-2700 MHz nach EN 61000-6-2