Produkt  T18SP6R

Optoelektronischer Sensor

Einweglichtschranke (Empfänger)

Bestellnummer: 3032473

Altern. Bestellnummer : 32473

    • Kabel, 2 m
    • Schutzart IP67
    • Umgebungstemperatur: -40…+70 °C
    • Wahlweise hell/dunkelschaltend oder hellschaltend mit Alarmfunktion
    • Betriebsspannung: 10…30 VDC
    • PNP-Schaltausgang, Wechsler
#

Montagezubehör

3053279
3033200

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben