Produkt  SI-LS42DSH

Sicherheitstechnik

Schutzsperr-Sicherheitsschalter

Integrierte Schnappschlossfunktion

Bestellnummer: 3047875

Altern. Bestellnummer : 47875

    • Grenzschalter
    • Erfüllt IEC 60947-5-1
    • Mit Zuhaltung
    • Verriegelung mit Feder
    • Entriegelung mit Magnet
    • 2 Sicherheitsausgänge, Öffner
    • 2 Stellungsüberwachungen der Magnetspule, Öffner und Schließer
    • Spannungsversorgung der Magnetspule
    • SIL 3 (IEC 61508)
    • PL e (ISO 13849-1)
#

Allgemeine Daten

EAN 662488478759
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 391.9  g

Technische Daten

Funktion Schutzsperr-Sicherheitsschalter
Bauform Quader
Kaskadierbar nein
Ausgangsfunktion 2 x Öffner, potentialfrei
Elektrischer Anschluss Klemmenraum, Klemmkasten mit Kabelverschraubung
PL gemäß EN ISO 13849-1 Level e
SIL gemäß IEC 61508 3
Kategorie gemäß ISO 13849-1:2008 4
Codierungsstufe/Manipulationsschutz gering
Gehäusewerkstoff Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP65

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben