Produkt SMBPVA2
Zubehör
Montagehalterung
Bestellnummer: 3054451Altern. Bestellnummer : 54451
- Klammer für Rundstange 28 mm
- 4 Stück im Lieferumfang

Allgemeine Daten
| EAN | 662488544515 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 58 g |
Technische Daten
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4401 (AISI 316) |