Produkt  TL50RBGALSCQ

LED-Signalleuchte

Signalsäule

Bestellnummer: 3054675

Altern. Bestellnummer : 54675

    • Schwarzes Kunststoffgehäuse
    • Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen
    • Schutzart IP50
    • Stecker M12X1
    • Farben: Rot (COL 1) / Blau (COL 2) / Grün (COL 3)
    • Betriebsspannung: 18…30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe
    • Eingänge: PNP / NPN
    • Signaltongeber: Gedichtet, Dauerton max. 94 dB
#

Montagezubehör

3032723
3052521

Anschlusszubehör

6625016
6625028

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben