Produkt  LG5B65PIQ

Opto-Sensor

Laser-Messsystem

Bestellnummer: 3055969

Altern. Bestellnummer : 55969

    • Kabel mit Steckverbinder, M12x1, 8 polig, 0.15 m
    • Messbereich 45…60 mm
    • Brennpunkt bei 53 mm
    • Betriebsspannung 12…30 VDC
    • Analogausgang 4…20 mA
    • Anzeige der Signalstärke
    • Alarmausgang
    • langsame und schnelle Betriebsart einstellbar
#

Allgemeine Daten

EAN 662488559694
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270801 -/- Optischer Abstandssensor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland US
Gewicht 284  g

Technische Daten

Funktion Näherungsschalter
Betriebsart Triangulation
Bauform Quader
Baugrösse 82.3 x 20.2 x 55.3 mm, LG5
Reichweite 45…60 mm
Brennweite 53 mm
Lichtart Rot
Laserklasse  2
Betriebsspannung 12…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP/Analogausgang
Stromausgang 4…20 mA
Elektrischer Anschluss Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1
Leitungslänge 0.150  m
Gehäusewerkstoff Metall, Zinklegierung Druckguss, schwarz lackiert
Umgebungstemperatur -10…+50 °C
Schutzart IP67
Besondere Merkmale Drucktaster, Teach-Eingang

Anschlusszubehör

6625130
6625133
6625446
6625449

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben