Produkt  WL50SWL11 W/30

LED-Spotleuchte

im Metallgehäuse

Bestellnummer: 3056808

Altern. Bestellnummer : 56808

    • Betriebsspannung: 12..30V dc
    • Schutzart: IP69K
    • Metallgehäuse
    • Farbe: Weiß
    • Kabel, 9m
#

Allgemeine Daten

EAN 662488568085
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27119002 -/- Arbeitsleuchte
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 94054239900
Ursprungsland US
Gewicht 602  g

Technische Daten

Funktion Spotleuchte
Lichtart Weiß
Anzahl der Farben/Segmente 1
Dimmbar nein
Kaskadierbar nein
Abstrahlwinkel 11°
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 9.0  m
Gehäusewerkstoff Metall, AL, schwarz
Fensterwerkstoff Polycarbonat, klar
Umgebungstemperatur -20…+50 °C
Schutzart IP67/IP69

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben