Produkt LG5B65NU W/30
Opto-Sensor
Laser-Messsystem
Bestellnummer: 3057576Altern. Bestellnummer : 57576
- Anschlussleitung, 9 m
- Messbereich 45…60 mm
- Brennpunkt bei 53 mm
- Betriebsspannung 12…30 VDC
- Analogausgang 0…10 V
- Anzeige der Signalstärke
- Alarmausgang
- langsame und schnelle Betriebsart einstellbar

Allgemeine Daten
| EAN | 662488575762 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270801 -/- Optischer Abstandssensor |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 879 g |
Technische Daten
| Funktion | Näherungsschalter |
| Betriebsart | Triangulation |
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 82.3 x 20.2 x 55.3 mm, LG5 |
| Reichweite | 45…60 mm |
| Brennweite | 53 mm |
| Lichtart | Rot |
| Laserklasse | 2 |
| Betriebsspannung | 12…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, NPN/Analogausgang |
| Spannungsausgang | 0…10 V |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Leitungslänge | 9.0 m |
| Gehäusewerkstoff | Metall, Zinklegierung Druckguss, schwarz lackiert |
| Umgebungstemperatur | -10…+50 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Besondere Merkmale | Drucktaster, Teach-Eingang |